Menu Ricerca

Cappucci per viti a brugola

Disponibile

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale D Colore d h H Tipo Acquista
0,0558 € - 0,0558 € 77300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Bianco
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0558 € - 0,0558 € 340967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nero
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0802 € - 0,112 € 129743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Nero
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,1239 € - 0,1727 € 8331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
30.0 mm
Grigio
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,0503 € - 0,0503 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Bianco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0558 € - 0,0558 € 106103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Grigio
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0503 € - 0,0503 € 88145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Nero
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0884 € - 0,1235 € 8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Grigio
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
10340400 0,1671 € - 0,1671 € 51875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,0802 € - 0,112 € 97300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Grigio
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0601 € - 0,0601 € 39887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Bianco
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0503 € - 0,0503 € 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Grigio
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0601 € - 0,0601 € 332271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Grigio
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0714 € - 0,0994 € 17680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Grigio
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0877 € - 0,1221 € 8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Bianco
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0606 € - 0,0606 € 157993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Nero
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
10170397 0,1658 € - 0,1658 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0802 € - 0,112 € 59113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Bianco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0877 € - 0,1221 € 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Nero
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0714 € - 0,0994 € 32300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Nero
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
  • di 2
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Bianco

10058190

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
77300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Nero

10058206

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
340967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Nero

10058299

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
129743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grigio

10058336

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
8331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M20
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Bianco

10058169

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Grigio

10058183

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
106103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Nero

10058176

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
88145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Grigio

10058305

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,0884 €

Livelli di giacenza
8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite 8.5 mm Gomma siliconica Nero

10340400

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
51875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
Cappuccio per vite a brugola M12 LDPE - PIR Grigio

10058275

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
97300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Bianco

10058220

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
39887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Grigio

10058152

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grigio

10058213

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
332271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Grigio

10058244

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
17680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Bianco

10058312

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio per vite a brugola M8 LDPE - PIR Nero

10058237

Fascia di prezzo
0,0606 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
157993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio coprivite 7.5 mm Gomma siliconica Nero

10170397

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma siliconica
Cappuccio per vite a brugola M12 LDPE - PIR Bianco

10058282

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
59113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Nero

10058329

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Nero

10058268

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
32300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10