Menu Ricerca

Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grigio

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from grey LDPE.
Codice articolo Essentra :

10058336

Codice articolo precedente:

039002000203

7331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,177 €
1000 + 0,127 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

88,50 €

500 x 0,177 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 11.5 mm
D 30.0 mm
d 17.4 mm
h 9.0 mm
Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale M20
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Standard DIN 912
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci