Menu Ricerca

Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Grigio

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from grey LDPE.
Codice articolo Essentra :

10058183

Codice articolo precedente:

039000600203

119103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0572 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

57,20 €

1000 x 0,0572 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 4.5 mm
D 10.0 mm
d 5.2 mm
h 3.1 mm
Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale M6
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Standard DIN 912
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci