Menu Ricerca

Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Nero

This screw cap fits securely into the top of socket head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Codice articolo Essentra :

10058268

Codice articolo precedente:

039001022003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1019 €
1000 + 0,0732 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,95 €

500 x 0,1019 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 6.6 mm
D 16.0 mm
d 8.2 mm
h 5.0 mm
Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale M10
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Standard DIN 912
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci