Menu Ricerca

Cappucci per tubi incassati

Disponibile

I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.

  • I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi: Da: DN 150fino a DN 1000.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H1 H Specifica DIN tubo Diametro nominale Tipo OD WT Acquista
Richiedi il lead time qui
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
3,2858 € - 3,2858 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
10,9623 € - 24,6567 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
10240519 61,7233 € - 160,4919 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
6,6859 € - 14,0403 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
55,9872 € - 146,1403 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2
762.0 mm
28.0 mm
5,6794 € - 5,6794 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
7,1099 € - 14,9309 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
4,6966 € - 4,6966 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
13,71 € - 28,791 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
53,6833 € - 139,6327 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
10073964 3,824 € - 8,4172 € 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
2,8697 € - 4,0176 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
16,4435 € - 42,7403 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
Richiedi il lead time qui
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
9,4469 € - 19,8384 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
23,814 € - 50,0094 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
72,3599 € - 188,9264 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
5,0279 € - 5,0279 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
8,0075 € - 16,8158 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
  • di 2
Cappuccio per tubi incassato 90.0 mm PE Nero

10636954


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Diametro nominale
    304.8 mm
Cappuccio per tubi incassato 203.2 mm 23.0 mm Nero LDPE

10073988

Fascia di prezzo
3,2858 € - 3,2858 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametro nominale
    203.2 mm
Cappuccio per tubi incassato 406.4 mm 26.2 mm Giallo PE

10240458

Fascia di prezzo
24,6567 € - 10,9623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diametro nominale
    406.4 mm
Cappuccio per tubi incassato 812.8 mm 22.6 mm Giallo PE

10240519

Fascia di prezzo
160,4919 € - 61,7233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diametro nominale
    812.8 mm
Cappuccio per tubi incassato 203.2 mm 23.2 mm Giallo PE

10240410

Fascia di prezzo
14,0403 € - 6,6859 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Diametro nominale
    203.2 mm
Cappuccio per tubi incassato 762.0 mm 28.0 mm Giallo PE

10240502

Fascia di prezzo
146,1403 € - 55,9872 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diametro nominale
    762.0 mm
Cappuccio per tubi incassato 254.0 mm 15.0 mm Nero LDPE

10073995

Fascia di prezzo
5,6794 € - 5,6794 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametro nominale
    254.0 mm
Cappuccio per tubi incassato 254.0 mm 18.1 mm Giallo PE

10240427

Fascia di prezzo
14,9309 € - 7,1099 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Diametro nominale
    254.0 mm
Cappuccio per tubi incassato 10 in 23.0 mm Nero LDPE

10074008

Fascia di prezzo
4,6966 € - 4,6966 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametro nominale
    254 mm
Cappuccio per tubi incassato 355.6 mm 28.3 mm Giallo PE

10240441

Fascia di prezzo
28,791 € - 13,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Diametro nominale
    355.6 mm
Cappuccio per tubi incassato 609.6 mm 20.8 mm Giallo PE

10240489

Fascia di prezzo
139,6327 € - 53,6833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Diametro nominale
    609.6 mm
Cappuccio per tubi incassato 152.4 mm 15.0 mm Nero LDPE

10073964

Fascia di prezzo
8,4172 € - 3,824 €

Livelli di giacenza
127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametro nominale
    152.4 mm
Cappuccio per tubi incassato 152.4 mm 28.0 mm Giallo PE

10228388

Fascia di prezzo
4,0176 € - 2,8697 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diametro nominale
    152.4 mm
Cappuccio per tubi incassato 457.2 mm 26.2 mm Giallo PE

10240465

Fascia di prezzo
42,7403 € - 16,4435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diametro nominale
    457.2 mm
Cappuccio per tubi incassato 406.4 mm 23.0 mm Nero LDPE

10186398


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diametro nominale
    406.4 mm
Cappuccio per tubi incassato 304.8 mm 26.0 mm Giallo PE

10240434

Fascia di prezzo
19,8384 € - 9,4469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Diametro nominale
    304.8 mm
Cappuccio per tubi incassato 508.0 mm 27.7 mm Giallo PE

10240472

Fascia di prezzo
50,0094 € - 23,814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Diametro nominale
    508.0 mm
Cappuccio per tubi incassato 1016.0 mm 26.5 mm Giallo PE

10228678

Fascia di prezzo
188,9264 € - 72,3599 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diametro nominale
    1016.0 mm
Cappuccio per tubi incassato 203.2 mm 15.0 mm Nero LDPE

10073971

Fascia di prezzo
5,0279 € - 5,0279 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametro nominale
    203.2 mm
Cappuccio per tubi incassato 304.8 mm 15.0 mm Nero LDPE

10186374

Fascia di prezzo
16,8158 € - 8,0075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diametro nominale
    304.8 mm