Menu Ricerca

Cappuccio per tubi incassato 406.4 mm 23.0 mm Nero LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Codice articolo Essentra :

10186398

Codice articolo precedente:

110435

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 68,3648 €
50 + 11,3996 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

68,36 €

1 x 68,3648 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 406.4 mm
WT 23.0 mm
Diametro nominale 406.4 mm
Specifica DIN tubo DN 400
Temperatura minima di esercizio -30 °C
Temperatura di esercizio massima 60 °C
Tipo Load Bearing
Colore Nero
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci