10636954
110432
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 100.0 mm |
|---|---|
| H | 3.937 in |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 323.9 mm |
| OD | 12.752 in |
| WT | 32.0 mm |
| WT | 1.26 in |
| Diametro nominale | 304.8 mm |
| Diametro nominale | 12 in |
| Specifica DIN tubo | DN 300 |
| Temperatura minima di esercizio | -30 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -22 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 140 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 60 °C |
| Tipo | Load Bearing |
| Colore | Nero |
| Materiale | PE |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare