Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10073988
110426
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 + | 3,2858 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 100.0 mm |
|---|---|
| H | 3.937 in |
| H1 | 90.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| OD | 219.1 mm |
| OD | 8.626 in |
| WT | 23.0 mm |
| WT | 0.906 in |
| Diametro nominale | 203.2 mm |
| Diametro nominale | 8 in |
| Specifica DIN tubo | DN 200 |
| Temperatura minima di esercizio | -30 °C |
| Temperatura minima di esercizio | -22 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 60 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 140 °F |
| Tipo | 1 |
| Colore | Nero |
| Materiale | LDPE |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare