Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0902 € - 0,1766 € | 42200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0954 € - 0,187 € | 17200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,089 € - 0,1736 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0953 € - 0,1861 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,0869 € - 0,1701 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1756 € - 0,339 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.236 in
31.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2237 € - 0,4372 € | 30750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| 0,0863 € - 0,1686 € | Richiedi il lead time qui |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0917 € - 0,179 € | 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0298 € - 0,4937 € | 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,081 € - 0,1677 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| 0,143 € - 0,2807 € | 8650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 10218259 | 0,082 € - 0,1695 € | 60750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
|
| 0,075 € - 0,4848 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1557 € - 0,4074 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,16 € - 0,3122 € | 30250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1841 € - 0,3598 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,2747 € - 0,5383 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,3498 € - 0,684 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.846 in
46.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0931 € - 0,1826 € | 4662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3