Menu Ricerca

Cappucci diritti per mascheratura

Disponibile

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
247 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità IH Colore Materiale D Acquista
0,8067 € - 0,9414 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
12.2 mm
0,3929 € - 0,4623 € 28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
7.1 mm
10251058 0,0381 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
8.7 mm
1,8467 € - 1,93 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
Nero
EPDM
12.7 mm
0,5054 € - 0,5915 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Nero
EPDM
6.4 mm
1,2413 € - 1,4579 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
1,8051 € - 1,9023 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
24.6 mm
0,078 € - 0,0919 € 9904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
Silicone
0.9 mm
0,609 € - 0,6784 € 1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.9 mm
Verde chiaro
Silicone
19.1 mm
0,8285 € - 0,922 € 19734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Naturale
Silicone
27.0 mm
1,569 € - 1,6523 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
19.1 mm
0,6803 € - 0,6803 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
9.0 mm
0,2799 € - 0,3455 € Richiedi il lead time qui
57.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
1,6615 € - 1,6984 € 9980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
28.6 mm
0,2879 € - 0,2941 € 88832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
5.7 mm
0,2195 € - 0,2195 € Richiedi il lead time qui
59 mm
Nero
EPDM
30.1 mm
1,723 € - 1,7599 € 85509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
1,6861 € - 1,7353 € 2328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
Nero
EPDM
38.1 mm
0,2879 € - 0,2879 € 28400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
EPDM
5.7 mm
0,7101 € - 0,7249 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
EPDM
12.7 mm
  • di 13
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Fascia di prezzo
0,9414 € - 0,8067 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Fascia di prezzo
0,4623 € - 0,3929 €

Livelli di giacenza
28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Fascia di prezzo
1,93 € - 1,8467 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in;1/4 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Fascia di prezzo
0,5915 € - 0,5054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Fascia di prezzo
1,4579 € - 1,2413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Fascia di prezzo
1,9023 € - 1,8051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,078 €

Livelli di giacenza
9904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Temperatura massima
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Fascia di prezzo
0,6784 € - 0,609 €

Livelli di giacenza
1322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20; 3/4 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292891

Fascia di prezzo
0,922 € - 0,8285 €

Livelli di giacenza
19734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Fascia di prezzo
1,6523 € - 1,569 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20;3/4 in
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Fascia di prezzo
0,6803 € - 0,6803 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,2799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987

Fascia di prezzo
1,6984 € - 1,6615 €

Livelli di giacenza
9980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M30
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348628

Fascia di prezzo
0,2941 € - 0,2879 €

Livelli di giacenza
88832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
  • Colore
    Nero
  • Temperatura massima
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Fascia di prezzo
1,7599 € - 1,723 €

Livelli di giacenza
85509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349007

Fascia di prezzo
1,7353 € - 1,6861 €

Livelli di giacenza
2328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604

Fascia di prezzo
0,2879 € - 0,2879 €

Livelli di giacenza
28400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M6
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348833

Fascia di prezzo
0,7249 € - 0,7101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma EPDM