Menu Ricerca

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10348833

Codice articolo precedente:

1461882

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2999 0,7249 €
3000 + 0,7101 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

72,49 €

100 x 0,7249 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.7 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/2 in UNF; 1/4 in BSP
Filettatura standard UNF
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461882 sostituisce:

Cape 12.7 mm 38.1 mm EPDM Noir
Codice articolo Essentra : 10251171
Codice articolo precedente: 461794

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci