Menu Ricerca

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10348284

Codice articolo precedente:

1461825

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1999 0,1624 €
2000 - 3999 0,16 €
4000 + 0,1575 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

40,60 €

250 x 0,1624 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 5.7 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M6
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461825 sostituisce:

Cape 5.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10250341
Codice articolo precedente: 461691

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci