Menu Ricerca

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10348345

Codice articolo precedente:

1461831

23688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2999 0,3261 €
3000 + 0,3187 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

32,61 €

100 x 0,3261 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 11.6 mm
IH 38.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M12
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1461831 sostituisce:

Cape 11.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10250488
Codice articolo precedente: 461706

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci