I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1069 € - 0,2959 € | 36885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,2349 € - 0,647 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,0455 € - 0,1143 € | 32542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,1363 € - 0,2182 € | 89780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,0771 € - 0,253 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Bianco
|
Load Bearing
|
||
| 0,5637 € - 0,5637 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,1419 € - 0,298 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,0516 € - 0,1056 € | 15445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,046 € - 0,094 € | 7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,1069 € - 0,1813 € | 562050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,3717 € - 0,3717 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Nero
|
|
||
| 10087480 | 0,2349 € - 0,6441 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nero
|
|
|
| 0,0708 € - 0,1488 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/16 UNF
|
|
Nero
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
|||
| 0,2266 € - 0,4671 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,467 € - 0,9604 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,0931 € - 0,1923 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,1519 € - 0,3104 € | 39572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 0,2901 € - 0,5629 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Grigio
|
Load Bearing
|
||
| 10357484 | Richiedi il lead time qui |
5/16 UNF
|
|
Verde
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare