Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni 16.8 mm LDPE - PIR Nero

I cappucci di protezione per bulloni in LDPE nero proteggono da intemperie e manomissioni e rappresentano un'opzione con un buon rapporto qualità-prezzo per un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10086988

Codice articolo precedente:

12839

225900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1858 €
2500 + 0,1096 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

46,45 €

250 x 0,1858 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
21.3 mm
d 16.8 mm
H3  9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci