Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni 35.8 mm LDPE Bianco

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Codice articolo Essentra :

10087374

Codice articolo precedente:

12892

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,5778 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

288,90 €

500 x 0,5778 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
44.4 mm
d 35.8 mm
H3  36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci