Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.
Materiale: TPE Colore: Blu, Verde, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1181
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d2 | d1 | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4476 € - 1,4476 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8388 € - 0,8388 € | Richiedi il lead time qui |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7626 € - 0,7626 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,8388 € - 0,8388 € | Richiedi il lead time qui |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7884 € - 0,7884 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7626 € - 0,7626 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1684 € - 1,1684 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7884 € - 0,7884 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7626 € - 0,7626 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7626 € - 0,7626 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4476 € - 1,4476 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1684 € - 1,1684 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7626 € - 0,7626 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4476 € - 1,4476 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
|||
| 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7884 € - 0,7884 € | 471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7626 € - 0,7626 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B