Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 3/8 ISO A TPE Blu

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/8" in Blue
Codice articolo Essentra :

10293560

Codice articolo precedente:

499757

471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,7692 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

115,38 €

150 x 0,7692 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 23.0 mm
d1 18.3 mm
Dimensioni filettatura 3/8
Filettatura standard ISO A
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci