Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 1/2 in ISO A TPE Rosso

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/2" in Red
Codice articolo Essentra :

10288139

Codice articolo precedente:

498798

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,8388 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

125,82 €

150 x 0,8388 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 28.0 mm
d1 24.3 mm
Dimensioni filettatura 1/2 in
Filettatura standard ISO A
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci