Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 1/4 ISO A TPE Giallo

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/4" in Yellow
Codice articolo Essentra :

10293355

Codice articolo precedente:

499736

485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,7626 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

114,39 €

150 x 0,7626 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 20.0 mm
d1 12.7 mm
Dimensioni filettatura 1/4
Filettatura standard ISO A
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci