Menu Ricerca

Copertura per flange 177.8 mm 22.4 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10233368

Codice articolo precedente:

32313

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 249 4,0962 €
250 + 3,5408 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,10 €

1 x 4,0962 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 177.8 mm
h 22.4 mm
Diametro Nominale 2 1/2"
Classe pressione nominale 150
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci