Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1637 € - 103,7525 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 9,706 € - 14,5659 € | 1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 50,4183 € - 75,6066 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 6,4012 € - 7,3454 € | 814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 246,0479 € - 246,0479 € | Richiedi il lead time qui |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 101,9661 € - 104,0441 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 30,0917 € - 30,7104 € | Richiedi il lead time qui |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,7759 € - 8,5118 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 15,3018 € - 22,925 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 27,6322 € - 41,4482 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 2,5272 € - 15,1769 € | Richiedi il lead time qui |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 10,8585 € - 16,3016 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 32,2283 € - 48,3493 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 5,8211 € - 34,969 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 11,0945 € - 66,6088 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 10232767 | 9,3449 € - 56,0836 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
|
| 26,5769 € - 41,962 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 32,4504 € - 48,6548 € | Richiedi il lead time qui |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 4,4572 € - 4,9571 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 4,3739 € - 26,2158 € | 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare