Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
3,8879 € - 4,4989 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,5549 € - 2,9576 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
8,0816 € - 10,3766 € 1472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,4855 € - 2,9021 € 653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
18,2422 € - 18,6071 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
51,7791 € - 77,6755 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
4,5683 € - 27,2573 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
2,7632 € - 3,1242 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
2,9437 € - 3,2353 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
30,8397 € - 46,2526 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
49,1408 € - 73,7598 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
33,5335 € - 50,2655 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
53,2231 € - 79,8278 € Richiedi il lead time qui
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
9,5532 € - 57,2222 € Richiedi il lead time qui
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
246,0479 € - 246,0479 € Richiedi il lead time qui
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
101,9661 € - 104,0441 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
32,2283 € - 48,3493 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
33,0898 € - 33,756 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
2,5272 € - 15,1769 € Richiedi il lead time qui
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
17,343 € - 27,3406 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
  • di 8
Copertura per flange 190.5 mm 28.4 mm PE Giallo

10231760

Fascia di prezzo
4,4989 € - 3,8879 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 149.3 mm 28.4 mm PE Giallo

10231777

Fascia di prezzo
2,9576 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 320.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231852

Fascia di prezzo
10,3766 € - 8,0816 €

Livelli di giacenza
1472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 124.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10231890

Fascia di prezzo
2,9021 € - 2,4855 €

Livelli di giacenza
653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 330.0 mm 25.0 mm PE Giallo

10231869

Fascia di prezzo
18,6071 € - 18,2422 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 175
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 749.0 mm 46.0 mm PE Giallo

10231906

Fascia di prezzo
77,6755 € - 51,7791 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 165.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10232699

Fascia di prezzo
27,2573 € - 4,5683 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 155.4 mm 20.6 mm PE Giallo

10231746

Fascia di prezzo
3,1242 € - 2,7632 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 177.8 mm 31.7 mm PE Giallo

10231784

Fascia di prezzo
3,2353 € - 2,9437 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 596.9 mm 36.6 mm PE Giallo

10231685

Fascia di prezzo
46,2526 € - 30,8397 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 698.5 mm 42.9 mm PE Giallo

10231722

Fascia di prezzo
73,7598 € - 49,1408 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 647.7 mm 57.1 mm PE Giallo

10231692

Fascia di prezzo
50,2655 € - 33,5335 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 774.7 mm 63.5 mm PE Giallo

10231739

Fascia di prezzo
79,8278 € - 53,2231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 285.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10231845

Fascia di prezzo
57,2222 € - 9,5532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 1041.4 mm 139.7 mm PE Giallo

10239117

Fascia di prezzo
246,0479 € - 246,0479 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 787.4 mm 101.6 mm PE Giallo

10239070

Fascia di prezzo
104,0441 € - 101,9661 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 603.3 mm 69.9 mm PE Giallo

10239032

Fascia di prezzo
48,3493 € - 32,2283 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 479.0 mm 93.0 mm PE Giallo

10239445

Fascia di prezzo
33,756 € - 33,0898 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 95.0 mm 12.0 mm PE Giallo

10239155

Fascia di prezzo
15,1769 € - 2,5272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 15
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 445.0 mm 30.0 mm PE Giallo

10239407

Fascia di prezzo
27,3406 € - 17,343 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo