Menu Ricerca

Copertura per flange 190.5 mm 28.4 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231760

Codice articolo precedente:

31890

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 74 4,4989 €
75 + 3,8879 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,50 €

1 x 4,4989 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 190.5 mm
h 28.4 mm
Diametro Nominale 2 1/2"
Classe pressione nominale 600
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci