Menu Ricerca

Copertura per flange 155.4 mm 20.6 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231746

Codice articolo precedente:

31886

885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 174 3,1242 €
175 + 2,7632 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,12 €

1 x 3,1242 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 155.4 mm
h 20.6 mm
Diametro Nominale 1 1/2"
Classe pressione nominale 300
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci