Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3568 € - 2,8909 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 5,9985 € - 6,9983 € | 468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 4,1379 € - 4,7211 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 4,7072 € - 28,2987 € | 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 2,5635 € - 5,3834 € | 1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 2,3227 € - 4,848 € | 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 2,5966 € - 15,6212 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 9,6643 € - 11,2889 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 16,4338 € - 34,5111 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 6,9258 € - 41,4982 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2,1103 € - 4,4316 € | 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 3,3325 € - 19,9674 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 50,696 € - 76,0231 € | Richiedi il lead time qui |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 3,4158 € - 20,495 € | 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 2,6382 € - 15,8017 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 1,3101 € - 2,7274 € | 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 59,7216 € - 89,5615 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 3,0965 € - 3,5408 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,7493 € - 3,0548 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 2,3189 € - 2,6799 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare