Menu Ricerca

Copertura per flange 105.0 mm 16.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10232613

Codice articolo precedente:

32259

24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 44 15,6212 €
45 - 224 7,8037 €
225 - 449 3,9018 €
450 + 2,5966 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,62 €

1 x 15,6212 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 105.0 mm
h 16.0 mm
Diametro Nominale DN 20
Classe pressione nominale 40
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci