Menu Ricerca

Copertura per flange 115.0 mm 14.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231944

Codice articolo precedente:

31967

89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 15,4163 €
40 - 199 7,7081 €
200 - 399 3,8473 €
400 + 2,5738 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,42 €

1 x 15,4163 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 115.0 mm
h 14.0 mm
Diametro Nominale DN 25
Classe pressione nominale 16
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci