I bulloni esagonali in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.
Presentano un gambo interamente filettato che incrementa la resistenza al taglio e migliora l’allineamento durante l’assemblaggio. Il design consente l’uso in applicazioni ad alto serraggio e garantisce fissaggi sicuri con utensili standard, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio e manutenzione.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori della produzione di semiconduttori e nei processi chimici. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR1930
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,46 € - 3,81 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 4,63 € - 5,09 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
||
| 5,58 € - 6,14 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
15.0
|
||
| 3,18 € - 3,50 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
||
| 3,63 € - 3,99 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 5,97 € - 6,58 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
||
| 2,54 € - 2,79 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
10.0
|
||
| 1,69 € - 1,86 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
||
| 2,67 € - 2,94 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
25.0
|
||
| 1,92 € - 2,11 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
||
| 3,81 € - 4,19 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 6,25 € - 6,88 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
||
| 7,17 € - 7,88 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
40.0
|
||
| 4,20 € - 4,62 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
||
| 5,80 € - 6,39 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
||
| 7,03 € - 7,73 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
35.0
|
||
| 8,60 € - 9,46 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
||
| 4,41 € - 4,85 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
||
| 7,38 € - 8,12 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
||
| 5,47 € - 6,02 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare