Menu Ricerca

Bulloni esagonali M6 25.0 4.0 Beige PEEK

Questi bulloni esagonali garantiscono un’elevata resistenza al taglio e un’ottima stabilità di allineamento durante il montaggio. Offrono eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettati per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzati in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833060

Codice articolo precedente:

20833060

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 4,0897 €
100 + 3,7207 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

81,79 €

20 x 4,0897 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
h1 4.0
l2 2.0
A/F 10.0
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci