I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,05 € - 5,782 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
19.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 4,14 € - 5,915 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 3,68 € - 5,25 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 4,03 € - 5,761 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 5,76 € - 8,225 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
85.0
|
Short Thread
|
||
| 3,70 € - 5,286 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 11,72 € - 16,744 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
130.0
|
Short Thread
|
||
| 11,35 € - 16,212 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
110.0
|
Short Thread
|
||
| 4,36 € - 6,228 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,75 € - 2,502 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
28.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,85 € - 2,64 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,47 € - 2,106 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
38.0
|
Filettatura standard
|
||
| 10,82 € - 15,456 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
100.0
|
Short Thread
|
||
| 12,10 € - 17,283 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
40.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
130.0
|
Short Thread
|
||
| 1,60 € - 2,286 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,55 € - 2,208 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
35.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,00 € - 8,574 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 8,19 € - 11,706 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,55 € - 7,926 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 1,50 € - 2,142 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare