I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,52 € - 12,174 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,21 € - 7,446 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
| 7,89 € - 11,274 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,86 € - 4,08 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,84 € - 4,05 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
45.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,23 € - 4,62 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
35.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,81 € - 9,732 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,21 € - 3,15 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
42.0
|
Filettatura standard
|
||
| 7,61 € - 10,872 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,80 € - 5,424 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,93 € - 4,182 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
45.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,40 € - 9,144 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
| 8,37 € - 11,958 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 10,19 € - 14,562 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,08 € - 5,832 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,20 € - 7,422 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,21 € - 8,868 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
65.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,66 € - 6,654 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,99 € - 8,55 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 5,49 € - 7,842 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare