Menu Ricerca

Bullone a spallamento - Testa esagonale M16 17.0 85.0 Acciaio

Questo bullone a spallamento in acciaio ha un gambo corto filettato e una spalla che divide il gambo in due sezioni. È durevole, resistente alla corrosione e non magnetico. Si utilizza in situazioni che richiedono un allineamento accurato e un supporto sostanziale del carico. È facile da installare con una chiave o una bussola esagonale.
Codice articolo Essentra :

20260835

Codice articolo precedente:

20260835

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,225 €
50 - 99 6,58 €
100 + 5,76 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,23 €

1 x 8,225 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Short Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 85.0
l2 21.0
H1 10.0
A/F 24.0
Resistenza alla trazione N 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci