I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,37 € - 6,237 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
30.0
|
Short Thread
|
||
| 3,02 € - 4,319 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
38.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
45.0
|
Short Thread
|
||
| 3,45 € - 4,928 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 2,27 € - 3,241 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
30.0
|
Short Thread
|
||
| 2,27 € - 3,241 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
35.0
|
Short Thread
|
||
| 5,00 € - 7,147 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
75.0
|
Short Thread
|
||
| 4,14 € - 5,915 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
75.0
|
Short Thread
|
||
| 3,68 € - 5,25 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 6,64 € - 9,485 € | Richiedi il lead time qui |
27.71
|
33.5
|
17.0
|
Acciaio
|
M27
|
90.0
|
Construction Grade
|
||
| 2,16 € - 3,08 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
48.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
40.0
|
Short Thread
|
||
| 3,26 € - 4,662 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
42.0
|
Short Thread
|
||
| 4,37 € - 6,237 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
19.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
80.0
|
Short Thread
|
||
| 5,00 € - 7,147 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 4,48 € - 6,405 € | Richiedi il lead time qui |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acciaio
|
M10
|
70.0
|
Short Thread
|
||
| 2,85 € - 4,067 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
35.0
|
Short Thread
|
||
| 3,68 € - 5,25 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 3,34 € - 4,767 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
45.0
|
Short Thread
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare