I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,76 € - 8,225 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 8,78 € - 12,537 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
65.0
|
Short Thread
|
||
| 7,62 € - 10,885 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
100.0
|
Short Thread
|
||
| 7,82 € - 11,172 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
110.0
|
Short Thread
|
||
| 8,98 € - 12,831 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
90.0
|
Short Thread
|
||
| 6,45 € - 9,212 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
100.0
|
Short Thread
|
||
| 9,20 € - 13,146 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
100.0
|
Short Thread
|
||
| 5,29 € - 7,56 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
22.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
50.0
|
Short Thread
|
||
| 6,42 € - 9,17 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
90.0
|
Short Thread
|
||
| 8,07 € - 11,522 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
130.0
|
Short Thread
|
||
| 7,48 € - 10,689 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
105.0
|
Short Thread
|
||
| 9,13 € - 13,048 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
29.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
160.0
|
Short Thread
|
||
| 7,12 € - 10,178 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
90.0
|
Short Thread
|
||
| 8,70 € - 12,425 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
55.0
|
Short Thread
|
||
| 8,82 € - 12,593 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
70.0
|
Short Thread
|
||
| 7,85 € - 11,214 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
110.0
|
Short Thread
|
||
| 9,43 € - 13,475 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
110.0
|
Short Thread
|
||
| 4,30 € - 6,138 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
45.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,12 € - 5,88 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,54 € - 6,48 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
55.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare