Menu Ricerca

Bullone a spallamento - Testa esagonale M24 25.0 100.0 Acciaio

Questo bullone a spallamento in acciaio ha un gambo corto filettato e una spalla che divide il gambo in due sezioni. È durevole, resistente alla corrosione e non magnetico. Si utilizza in situazioni che richiedono un allineamento accurato e un supporto sostanziale del carico. È facile da installare con una chiave o una bussola esagonale.
Codice articolo Essentra :

20261153

Codice articolo precedente:

20261153

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 13,146 €
50 - 99 10,52 €
100 + 9,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,15 €

1 x 13,146 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Short Thread
d1 M24
d2 25.0
l1 100.0
l2 28.5
H1 15.0
A/F 36.0
Resistenza alla trazione N 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci