Menu Ricerca

Bullone a spallamento - Testa esagonale M12 13.0 55.0 Acciaio

Questo bullone a spallamento in acciaio ha un gambo filettato e una spalla che divide il gambo in due sezioni. È durevole, resistente alla corrosione e non magnetico. Si utilizza in situazioni che richiedono un allineamento accurato e un supporto sostanziale del carico. È facile da installare con una chiave o una bussola esagonale.
Codice articolo Essentra :

20261672

Codice articolo precedente:

20261672

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,642 €
50 - 99 5,3095 €
100 + 4,6535 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,64 €

1 x 6,642 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Filettatura standard
d1 M12
d2 13.0
l1 55.0
l2 22.5
H1 7.5
A/F 19.0
Resistenza alla trazione (N) 830 N/mm2
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci