These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 € - 0,1841 € | 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | 931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10016114 | 0,1569 € - 0,1805 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,1569 € - 0,1805 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0801 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2464 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2416 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 12120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 2418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0801 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3179 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Nero
|
40% Glass Filled PPS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,33 € - 0,343 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,143 € | 32021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,408 € - 0,4249 € | 2753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare