Menu Ricerca

Rondella di spallamento 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10161074

Codice articolo precedente:

MNI-HT-M6-3

253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,4249 €
1000 - 4999 0,4158 €
5000 + 0,408 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

212,45 €

500 x 0,4249 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 13.0 mm
Diametro esterno massimo 25.0 mm
Diametro interno 6.5 mm
Altezza flangia 4.5 mm
Colore Nero
Materiale 25% Glass Filled Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci