Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,0368 € - 0,0454 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
3 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0958 € - 0,1182 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
10.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
16.1 mm
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
7.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
12.7 mm
0,0401 € - 0,0496 € 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.2 mm
8 mm
0,0295 € - 0,0364 € 116975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0332 € - 0,041 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0505 € - 0,0623 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
11.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
18.9 mm
0,0301 € - 0,0372 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,066 € - 0,0815 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
9.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
18.8 mm
0,0522 € - 0,0644 € 5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0332 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
8.8 mm
0,0433 € - 0,0534 € 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
12.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
9.6 mm
19.1 mm
0,042 € - 0,0519 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
8 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
13.8 mm
0,0813 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
2 mm
14.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.1 mm
25.6 mm
0,0301 € - 0,0372 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
3 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0358 € - 0,0443 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
10.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.9 mm
0,069 € - 0,0852 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
12.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
9.6 mm
19.1 mm
0,0539 € - 0,0719 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
12.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.5 mm
17.1 mm
0,0238 € - 0,0294 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
5.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
8 mm
0,0442 € - 0,0546 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
12.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
10 mm
15.9 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Naturale

10334171

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    5 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro esterno minimo
    3 mm
  • Diametro esterno massimo
    5 mm
Rondella di spallamento 0.201 in 0.425 in 0.635 in Nylon 6/6

10334683

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,0958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    28.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    16.1 mm
  • Diametro esterno base
    10.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    16.1 mm
Rondella di spallamento 0.196 in 0.308 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

10334386

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.7 mm
  • Diametro esterno base
    7.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.7 mm
Rondella di spallamento 0.203 in 0.203 in 0.313 in Nylon 6/6

10334409

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2 mm
  • Diametro esterno flangia
    9.9 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331347

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
116975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.2 mm
  • Diametro esterno base
    4.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturale

10334225

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.1 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.1 mm
Rondella di spallamento 0.375 in 0.443 in 0.743 in Nylon 6/6

10334713

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.9 mm
  • Diametro esterno base
    11.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    11.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.9 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturale

10334232

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.368 in 0.740 in Nylon 6/6

10334508

Fascia di prezzo
0,0815 € - 0,066 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    18.8 mm
  • Diametro esterno base
    9.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    18.8 mm
Rondella di spallamento 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturale

10334317

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.6 mm
Rondella di spallamento 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturale

10334331

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.8 mm
  • Diametro esterno base
    5.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.8 mm
Rondella di spallamento 0.378 in 0.498 in 0.750 in Nylon 6/6

10334843

Fascia di prezzo
0,0534 € - 0,0433 €

Livelli di giacenza
1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    12.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.1 mm
Rondella di spallamento 0.166 in 0.316 in 0.545 in Nylon 6/6

10334621

Fascia di prezzo
0,0519 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    13.8 mm
  • Diametro esterno base
    8 mm
  • Diametro esterno minimo
    8 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.8 mm
Rondella di spallamento 0.476 in 0.583 in 1.008 in Nylon 6/6

10334775

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.6 mm
  • Diametro esterno base
    14.8 mm
  • Diametro esterno minimo
    14.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.6 mm
Rondella di spallamento 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Naturale

10334218

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.7 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro esterno minimo
    3 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.7 mm
Rondella di spallamento 0.320 in 0.405 in 0.625 in Nylon 6/6

10334638

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.9 mm
  • Diametro esterno base
    10.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    10.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.9 mm
Rondella di spallamento 0.378 in 0.498 in 0.750 in Nylon 6/6

10334799

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4 mm
  • Diametro esterno flangia
    19.1 mm
  • Diametro esterno base
    12.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    19.1 mm
Rondella di spallamento 0.257 in 0.480 in 0.675 in Nylon 6/6

10334515

Fascia di prezzo
0,0719 € - 0,0539 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    17.1 mm
  • Diametro esterno base
    12.2 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    17.1 mm
Rondella di spallamento 0.124 in 0.219 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturale

10334300

Fascia di prezzo
0,0294 € - 0,0238 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    8 mm
  • Diametro esterno base
    5.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    8 mm
Rondella di spallamento 0.395 in 0.500 in 0.625 in Nylon 6/6

10334690

Fascia di prezzo
0,0546 € - 0,0442 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8 mm
  • Diametro esterno flangia
    15.9 mm
  • Diametro esterno base
    12.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    12.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.9 mm