Menu Ricerca

Rondella di spallamento 0.378 in 0.498 in 0.750 in Nylon 6/6

Questa boccola in nylon naturale può essere utilizzata per isolare elettricamente le viti in metallo nelle applicazioni elettriche. Può essere usata anche come cuscinetto per carichi leggeri grazie al basso coefficiente di frizione del nylon.
Codice articolo Essentra :

10334843

Codice articolo precedente:

12SWS3500

1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0534 €
2500 - 9999 0,0481 €
10000 + 0,0433 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

26,70 €

500 x 0,0534 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 4.8 mm
Diametro esterno flangia 19.1 mm
Diametro esterno base 12.6 mm
Diametro esterno minimo 12.6 mm
Diametro esterno massimo 19.1 mm
Diametro interno 9.6 mm
Altezza flangia 1.6 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci