These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Lunghezza sotto la testa | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1663 € - 0,1746 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1622 € - 0,1705 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 9386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,1526 € | 29652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,506 € - 0,5733 € | 8959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3229 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
| 0,3426 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,1975 € - 0,2017 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
| 0,1925 € - 0,2007 € | 19808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2294 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,2791 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nero
|
PA
|
|
|
||
| 10185995 | 0,2048 € - 0,2158 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,115 € - 0,16 € | 29278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | 15804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 6782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1265 € | 105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,3512 € - 0,3583 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturale
|
PA
|
|
|
||
| 0,3626 € - 0,3626 € | 21960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 159041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturale
|
PA