Menu Ricerca

Rondella di spallamento M2.5 2.9 mm 3.6 mm Nero Nylon 6/6

Round Shoulder washer made from natural Polyamide. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10605868

Codice articolo precedente:

MNI-4-5BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2791 €
5000 - 9999 0,2735 €
10000 + 0,268 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

279,10 €

1000 x 0,2791 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 2.1 mm
Diametro esterno flangia 6.4 mm
Diametro esterno base 6.4 mm
Diametro esterno minimo 3.6 mm
Diametro esterno massimo 6.4 mm
Diametro interno 2.9 mm
Altezza flangia 1.2 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) M2.5
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci