Menu Ricerca

Rondella di spallamento 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10229170

Codice articolo precedente:

312083459935

2921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3668 €
500 - 999 0,2591 €
1000 + 0,2011 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

36,68 €

100 x 0,3668 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 9.6 mm
Diametro esterno massimo 13.0 mm
Diametro interno 6.5 mm
Altezza flangia 1.3 mm
Tipo rondella Manicotto isolante
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci