Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,3423 € - 0,4142 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
18.9 mm
Nero
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,0391 € - 0,0483 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2351 € - 0,3059 € 8456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
12.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,0301 € - 0,0372 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
3 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0401 € - 0,0496 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
9.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0295 € - 0,0364 € 116975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
4.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0218 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0376 € - 0,0465 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
5.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0376 € - 0,0465 € 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0917 € - 0,1133 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0287 € - 0,0355 € Richiedi il lead time qui
2 mm
7.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0332 € - 0,041 € 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0332 € - 0,041 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0351 € - 0,0434 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0387 € - 0,0477 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,0332 € - 0,041 € 11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
4.3 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0373 € - 0,0461 € 1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,0368 € - 0,0454 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
3 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0301 € - 0,0372 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0522 € - 0,0644 € 5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
4.9 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Fascia di prezzo
0,4142 € - 0,3423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    3 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.4 mm
  • Diametro esterno base
    18.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    18.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.4 mm
Rondella di spallamento 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Fascia di prezzo
0,0483 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    9.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    13 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    13 mm
Rondella isolante svasata 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Fascia di prezzo
0,3059 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
8456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    12.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    22.5 mm
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Altezza flangia
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Naturale

10334218

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2 mm
  • Diametro esterno flangia
    4.7 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro esterno minimo
    3 mm
  • Diametro esterno massimo
    4.7 mm
Rondella di spallamento 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Naturale

10334256

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    14.6 mm
  • Diametro esterno base
    9.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    9.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    14.6 mm
Rondella di spallamento 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10331347

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
116975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.2 mm
  • Diametro esterno base
    4.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.2 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturale

10334195

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    0.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    5.5 mm
  • Diametro esterno base
    3.4 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
Rondella di spallamento 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturale

10334287

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    8 mm
  • Diametro esterno base
    5.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    8 mm
Rondella di spallamento 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Naturale

10334324

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    8.6 mm
  • Diametro esterno base
    5.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.6 mm
Rondella di spallamento 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturale

10334454

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.6 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.6 mm
Rondella di spallamento 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Naturale

10334423

Fascia di prezzo
0,0355 € - 0,0287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    8 mm
  • Diametro esterno flangia
    11 mm
  • Diametro esterno base
    7.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    7.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    11 mm
Rondella di spallamento 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturale

10334294

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.6 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturale

10334225

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.1 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.1 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Naturale

10334270

Fascia di prezzo
0,0434 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.8 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.1 mm
  • Diametro esterno base
    3.6 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.1 mm
Rondella di spallamento 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturale

10334416

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro esterno flangia
    10.4 mm
  • Diametro esterno base
    6.1 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.4 mm
Rondella di spallamento 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturale

10334263

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0332 €

Livelli di giacenza
11990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    4.3 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
Rondella di spallamento 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Naturale

10334249

Fascia di prezzo
0,0461 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
1892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6.4 mm
  • Diametro esterno base
    4 mm
  • Diametro esterno minimo
    4 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.4 mm
Rondella di spallamento 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Naturale

10334171

Fascia di prezzo
0,0454 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.1 mm
  • Diametro esterno flangia
    5 mm
  • Diametro esterno base
    3 mm
  • Diametro esterno minimo
    3 mm
  • Diametro esterno massimo
    5 mm
Rondella di spallamento 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturale

10334232

Fascia di prezzo
0,0372 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro esterno flangia
    6 mm
  • Diametro esterno base
    3.7 mm
  • Diametro esterno minimo
    3.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    6 mm
Rondella di spallamento 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturale

10334317

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro esterno flangia
    7.6 mm
  • Diametro esterno base
    4.9 mm
  • Diametro esterno minimo
    4.9 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.6 mm