Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0394 € - 0,0487 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 10331637 | 0,0379 € - 0,0468 € | 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
|
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0487 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
||
| 0,0384 € - 0,0474 € | 68995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,03 € - 0,037 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,03 € - 0,037 € | 3664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 10184080 | 0,1952 € - 0,3245 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 10184073 | 0,0347 € - 0,0429 € | 95492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 0,0295 € - 0,0364 € | 2179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | 31759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.195 in
5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,3712 € - 0,5266 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,201 € | 4757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
||
| 67400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare