Menu Ricerca

Rondella di spallamento 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 8.0 mm | 0.315 in and a base height of 4.0 mm | 0.157 in.
Codice articolo Essentra :

10184073

Codice articolo precedente:

10SCM006004

95492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0429 €
2500 - 9999 0,0386 €
10000 + 0,0347 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

21,45 €

500 x 0,0429 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 8.0 mm
Diametro esterno massimo 12.2 mm
Diametro interno 6.1 mm
Altezza flangia 2.0 mm
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci