These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiale: PA 6,6, GF, PTFE, PA 6,6, AFRP, PTFE, PA 6,6, CF, PTFE, PA66 Colore: Nero, Naturale Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Diametro esterno flangia | Flanged | Lunghezza totale | Diametro foro albero | Lunghezza albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4078 € - 0,6656 € | 15100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,6812 € | 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,5806 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3739 € - 0,6812 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4078 € - 0,6656 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6982 € - 1,3979 € | 608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8667 € - 1,742 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sì
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4008 € - 0,7322 € | 21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4447 € - 0,7223 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,0734 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sì
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7249 € - 5,8494 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Sì
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,5806 € | 30790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sì
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2903 € - 0,5297 € | 10997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3101 € - 0,7591 € | 14884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 0,6302 € - 1,3936 € | 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,6061 € - 1,3327 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6345 € - 1,3993 € | 5758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1783 € - 4,5747 € | 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,606 € - 5,3536 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare