10323403
008757023243
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,742 € |
| 50 - 999 | 1,1019 € |
| 1000 + | 0,8667 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 0.906 in |
|---|---|
| Diametro albero | 23.0 mm |
| Lunghezza totale | 16.5 mm |
| Lunghezza totale | 0.65 in |
| Spessore flangia | 0.059 in |
| Spessore flangia | 1.5 mm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Diametro interno nominale | 20.0 mm |
| Diametro interno nominale | 0.787 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6; fibra di vetro; PTFE |
| Diametro esterno | 0.906 in |
| Diametro esterno | 23.0 mm |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 0.787 in |
| Diametro foro albero | 20.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 1.181 in |
| Diametro esterno flangia | 30.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 23.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.906 in |
| Flanged | Sì |
| Diametro interno | 20.0 mm |
| Diametro interno | 0.787 in |
| Diametro totale | 16.5 mm |
| Diametro totale | 0.65 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare