Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10116388
008104059902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7322 € |
| 500 - 999 | 0,5197 € |
| 1000 + | 0,4008 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 0.472 in |
|---|---|
| Diametro albero | 12.0 mm |
| Lunghezza albero | 0.591 in |
| Lunghezza albero | 15.0 mm |
| Lunghezza totale | 17.0 mm |
| Lunghezza totale | 0.669 in |
| Spessore flangia | 0.079 in |
| Spessore flangia | 2.0 mm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro interno nominale | 0.394 in |
| Diametro interno nominale | 10.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Diametro esterno | 0.472 in |
| Diametro esterno | 12.0 mm |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 0.394 in |
| Diametro foro albero | 10.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.63 in |
| Diametro esterno flangia | 16.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.63 in |
| Diametro esterno nominale | 16.0 mm |
| Flanged | Sì |
| Diametro interno | 0.394 in |
| Diametro interno | 10.0 mm |
| Diametro totale | 0.63 in |
| Diametro totale | 16.0 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |